Racores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
- Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
- Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
- Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Codos de 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12-ATW-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-9P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-4TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-8-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-8TB7-3-8-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12-ATW-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12MTB7-3 Acero inoxidable 316L 12 mm Soldadura de tubo a tope 12 mm Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-4TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6MTB7-3 Acero inoxidable 316L 6 mm Soldadura de tubo a tope 6 mm Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-6-8P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-16TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 1 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-6-400 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Racor Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/8 pulg. Racor Swagelok® 316L-6TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-6-4P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8TB7-6-6 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Cruces
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-4TB7-4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
Product Availability by Store Location
Hours