text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵(Kwik)-클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 식품, 음료, 제약과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계되었습니다. 이 제품은 세정 및 유지보수 목적으로 빠르고 손쉽게 분리 및 재결합할 수 있습니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅 보기

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사용하기에도 이상적입니다.

이 피팅은 다양한 애플리케이션에 사용되며, 압력 및 온도와 같은 애플리케이션 조건에 따라 적합한 가스켓과 함께 클램프로 결합됩니다. 금속 대 금속 스톱(metal-to-metal stop)이 페럴 동작을 제한하면서 과도한 조임을 방지하고 정밀한 가스켓 압축이 가능하도록 합니다. 이 구조는 손쉬운 연결, 세정, 배출성을 지원합니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

피팅 전문가에게 문의

Categorías de Accesorios Sanitarios

Accesorios con Brida Sanitaria

Accesorios con Brida Sanitaria

Le ofrecemos una gran variedad de bridas sanitarias diseñadas para utilizarlas en sectores en los que la limpieza es fundamental, como el alimentario, el farmacéutico y de las bebidas.

쎄니타리(sanitary) 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.