Verschraubungen — Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- Rohrnippel, Außengewinde (einteilig), Innengewinde
- Edelstahl 316
- Max. 10.000 psig (689 bar) bis 20.000 psig (1.378 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Schottverschraubungen — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2BH6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — Codos de 90°
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2L9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión L9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión L6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2T9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T4HF60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión T4MF20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CN6MM4NF15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4HM4NF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4NM4MF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT macho CN6HM4HF60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verschlusskappen und Stopfen — Tapones Macho
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PL4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de media presión - - PL6M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — Cruces
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2X6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-44M-A-400 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-441 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Adaptador a tubo conificado SS-440-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. NPT macho SS-44M-A-200 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/8 pulg. Racor Swagelok® -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Collarines
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Collarín de alta presión - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Manguitos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2GL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de alta presión - - GL4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de media presión - - GL9H Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Manguito de alta presión - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden