Hoses and Flexible Tubing — Flexible Tubing
Flexible tubing available with these specifications:
- Core materials include convoluted 316L stainless steel, annealed, convoluted 321 stainless steel
- FN, FZ, convoluted tube series
- 1/4 to 1 1/2 in.
- –325°F (–200°C) to 1000°F (537°C)
- VCR male and female, VCO male and female, XBA adapter, XOA adapter end connections
- 43 psig (2.9 bar) to 135 psig (9.3 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Flexible Tubing — End Connections — Conectores para Tubo de Plástico
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - -
Flexible Tubing — End Connections — Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304-4-XOA Acero inoxidable 304 1/4 pulg. Adaptadores XOA - - 304-6-XOA Acero inoxidable 304 3/8 pulg. Adaptadores XOA - - -
Flexible Tubing — Vinyl Tubing, LT Series — Tubo de Vinilo Serie LT
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeLT-2-4 Vinilo - - - - LT-3-5 Vinilo - - - - LT-4-10V Vinilo - - - - LT-4-6 Vinilo - - - - LT-6-8 Vinilo - - - - LT-8-10 Vinilo - - - - -
Flexible Tubing — PFA Flexible Tubing — Tubo Flexible de PFA
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - -
Product Availability by Store Location
Hours