Swagelok® Messgeräte
Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.
Informationen zu Messgeräten anfordernDie genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.
- Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
- Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
- Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
- Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
- Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
- Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.
Categorías de Instrumentos de Medición

Medidores de caudal de área variable
Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema con un diseño de tubo cónico y flotador disponible en diseños de metal y vidrio.

Sensores de caudal
Diseñados para ofrecer un rendimiento sólido en entornos difíciles, los sensores de caudal de alta sensibilidad consiguen una precisión constante en los procesos industriales.

Termopares
Diseñado para proteger los sensores de condiciones adversas y asegurar mediciones precisas, facilitando el mantenimiento de los sensores sin interrumpir el proceso.

Termómetros
Asegure lecturas fiables y una fácil calibración en campo con termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado, fáciles de utilizar y conformes con ASME B40.200.

Transductores de presión
Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de aplicaciones industriales con los transductores de presión Swagelok.
측정 장치 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함하여 필요한 세부 제품 정보를 수집할 수 있습니다.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

샘플링 시스템 정확성과 관련된 주의사항
산업용 샘플링 시스템에서 샘플의 정확성과 대표성을 확보하는 데 필요한 주의사항을 소개합니다.

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.