Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®
Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones
Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.
Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.
Needle and Metering Valve Categories
Blowdown Valves, 6DB Series
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.
General Utility Needle Valves, GU and F10 Series
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.
High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.
Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.
Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 60 000 psi (4134 bar).
Metering Valves, S, M, and 31 Series
Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и вспомогательных устройствах для игольчатых клапанов и клапанов точной регулировки – защелки и фиксаторы, разрывные мембраны, комплекты рукояток и другое.
Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации имеют резьбу штока из нержавеющей стали для увеличения срока службы, а также уплотнительный болт для регулировки в открытом положении.
Компактные манометрические клапаны
Быстрая установка, защита от протечек, долговечность и обеспечение безопасности в промышленных условиях.
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой обеспечивают контролируемую изоляцию и подключение технологических измерительных приборов, защищая их от гидравлических ударов и скачков давления.
Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Пробковые краны с подъемной заглушкой Swagelok® оснащены невращающимся наконечником штока, который создает надежное уплотнение, а также прямоточным условным проходом для максимального расхода и легкой очистки.
Рычажные клапаны
Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса.
Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Модели с ручным и пневматическим приводом, Прямая, угловая и трехканальная конфигурации корпуса, Материалы корпуса: нержавеющая сталь 316 и латун
Конструкция из нержавеющей стали; Невращающиеся конструкции штока с шариковым и пробковым наконечником; Допускается армирование (пробковая конструкция); Для обеспечения изоляции предлагается удлиненный корпус; Торцевые соединения: наружная резьба 1/2 и 3/4 дюйма на внутреннюю резьбу NPT 1/2 дюйма
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas de Aguja
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en configuraciones para servicio general, con bonete integral, bonete roscado, cuerpo forjado, de palanca, con bonete de unión para servicio crítico, de purga para instrumentación, compactas para manómetros, con vástago no giratorio y de macho cónico, con presiones de servicio de hasta 3100 bar (45 000 psig). Los pasos de caudal son rectos, en ángulo y en cruz, con opciones de actuación manuales y neumáticas.
Válvulas de Regulación
Las válvulas de regulación Swagelok ofrecen un control preciso del caudal en aplicaciones de bajo, medio y alto caudal. Los pasos de caudal son rectos, en ángulo, en cruz y dobles, con presiones hasta 344 bar (5000 psig). Las opciones de mandos moleteados, redondos, vernier, ranurados y de par ajustable permiten realizar ajustes de caudal repetitivos, mejorar el control para ajustar caudales o ajustar el caudal con un destornillador en sus aplicaciones de baja presión.