Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 9/16 pulg.
- –28°C (–20°F) a 343°C (650°F)
- Acero inoxidable 316
- 1034 bar (15 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Modelo Recto, Modelo en V
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NVT9H1VY30 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión NVT9M1VB20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión NVT4H1VM60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión NVT4H1VY30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión NVT4M1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión NVT4N1VG15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra NVT8N1VB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra NVT9H1VM60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión NVT4FK1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión NVT6M1VA20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión NVT8FK1VB20 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Modelo en Ángulo, Vástago en V
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NVT6M2VA20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas