text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok®

Die Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Flexibilität, eine starke chemische sowie verbesserte Permeationsbeständigkeit und eine vereinfachte Reinigung aus. Dies macht sie zur idealen und kostenwirksamen Wahl für eine Vielzahl an allgemeinen und Sonderanwendungen.

Innenschläuche aus PTFE und PFA anzeigen

Die PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok sind je nach Anforderungen an Sauberkeit, Flexibilität und Permeationsbeständigkeit optional in versatzfreier, gewellter und hybrider Ausführung erhältlich. Für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind alle PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok gemäß unseren strengen Standards druckgeprüft. Ist eine statische Ableitung erforderlich, sind ausgewählte Schläuche mit einem Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich.

Für eine verbesserte Permeationsbeständigkeit sowie um Kosten und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Gasleckagen zu verringern, können PTFE-Schläuche wärmebehandelt oder gesintert werden. Mit langsam sowie nachträglich gesinterten Schläuchen für eine verbesserte Eindämmung von Gasleckagen bieten wir branchenweit die besten Optionen.

Die versatzfreien und flexiblen PFA-Innenschläuche von Swagelok eignen sich hervorragend für jegliche Art von Hygieneanwendungen. Die glatte Innenwand sorgt für eine verbesserte Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schlauchs?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.

Manguera con ánima lisa de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성, 배출성, 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 특수 애플리케이션에 사용할 수 있는 정전기 소산성, 카본 블랙 충전 코어, FDA 규격, ECE R110 대체연료 인증 호스도 공급 가능합니다. 맞춤형 호스 길이, 호스 커버, 광범위한 연결구를 포함한 옵션도 있습니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.