text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-QC6-D-4PF

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-QC6-D-4PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC6-D-4PF — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-D-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.