text.skipToContent text.skipToNavigation
Metallschläuche Serien FZ und FN

Metallschläuche (Serien FZ und FN) von Swagelok®

Die Metallschläuche der Serien FZ und FN sorgen für eine geringere Permeation in Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum und bei niedrigen Drücken.

Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Metallschläuche der Serie FZ

Die Schläuche der Serie FZ sind eine Variante der Serie FJ ohne Umflechtung und eignen sich für Anwendungen mit Druckbedingungen, bei denen keine Umflechtung des Innenschlauchs erforderlich ist. Diese nicht weichgeglühten Metallschläuche eignen sich für den Einsatz in dynamischen Anwendungen.

Metallschläuche der Serie FN

Die Metallschläuche der Serie FN sind eine weichgeglühte Variante der Schläuche ohne Umflechtung der Serie FJ und können in Anwendungen eingesetzt werden, in denen gewellte Metallschläuche erforderlich sind. Durch die Bieg- und Formbarkeit der Schläuche lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen in statischen Anwendungen mit Vakuum oder niedrigen Drücken ausgleichen. Die Schläuche sind nicht für dynamische Anwendungen geeignet.

Die aus Edelstahl 316L gefertigten Metallschläuche der Serien FZ und FN sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung erhältlich, darunter mit Schlauchkennzeichnung, zusätzlicher Reinigung sowie zusätzlicher Helium-Leckageprüfung.

Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten

Spezifikationen

BetriebsdrückeSerie FZ: bis zu 17,2 bar (250 psig)
Serie FN: bis zu 9,3 bar (135 psig)
WerkstoffeInnenschlauch: Edelstahl 316L
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen1/4 bis 1/2 Zoll
Temperaturbereich–200 bis 537°C (–325 bis 1000°F)
Maximale durchgehende Länge1219 cm (480 Zoll)
EndanschlüsseSwagelok®-Rohrverbindungen, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außen- und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.