text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан сброса из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, продольная рукоятка из нерж. стали

Referencia #: SS-BVM4-SH

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 3/16 po
Tipo de conexión 2 Tube d'évent
Tipo de mando Poignée en T en acier inoxydable
Certificado de Bajas Emisiones Oui
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de purga, Modelo recto

Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Клапан сброса из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, продольная рукоятка из нерж. стали

Referencia #: SS-BVM4-SH
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Especificaciones

SS-BVM4-SH — Клапан сброса из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, продольная рукоятка из нерж. стали

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 3/16 po
Tipo de conexión 2 Tube d'évent
Tipo de mando Poignée en T en acier inoxydable
Certificado de Bajas Emisiones Oui
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-BVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM2-SH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Extensión de Tubo Ver producto
SS-BVM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent Ver producto
SS-BVM4-C3-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent cannelé Ver producto
SS-BVM4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 3/16 po Tube d'évent Ver producto
SS-BVM6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM8-SH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.