text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador a tubo VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Referencia #: SS-8-VCO-3-6TA

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador a tubo VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Referencia #: SS-8-VCO-3-6TA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-8-VCO-3-6TA — Adaptador a tubo VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
316L-8-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
SS-12-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-2-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura a tope Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura a tope Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.