|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 16 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread
Part #: SS-16-MTA-7-8RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsDelivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 16 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-16-MTA-7-8RG — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 16 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 16 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Female ISO Parallel Gauge Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-10-MTA-1-4RS | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| B-10-TA-1-8 | Latón | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-12-MTA-1-4RS | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| B-12-TA-1-12 | Latón | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-400-A-4ANF | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | View Product |
| B-4-TA-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-4-TA-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-4-TA-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-4-TA-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-6-TA-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-6-TA-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-8-MTA-1-4RS | Latón | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| B-8-TA-1-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-8-TA-7-6 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-8-TA-7-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| S-6-TA-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10-TA-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-10-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-A-12ANF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-TA-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-A-16ANF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 po | Évasement 37° femelle | View Product |
| SS-16-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-16-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-16-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-A-2ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-200-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-4-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-4-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-A-6ANF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.