|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
Art.-Nr.: SS-8-MTA-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StraightsDelivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Straights
Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-MTA-1-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 8 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Latón | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Latón | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Latón | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 po | Évasement 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.