|
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 250 psig (17.2 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Part #: KBP1G0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Back-Pressure RegulatorsMaintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 250 psig (17.2 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Log in or Register to view price
Catalogs
Back-Pressure Regulators
Maintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Specifications
KBP1G0A4A5A20000 — Stainless Steel BP Regulator, 0 to 250 psig (17.2 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Coefficient | 0.20 Cv |
| Handle | Green Knob Handle |
| Maximum Inlet Pressure | 250 psig (17.2 bar) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
| Port Configuration | A |
| Ports | 1/4 in. Female NPT |
| Pressure Control Range | 0 to 250 psig (17.2 bar) |
| Sensing Mechanism | X750 Diaphragm |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | Acero inoxidable 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | View Product |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 不锈钢 | 100 psig (6.8 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | View Product |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 不锈钢 | 100 psig (6.8 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | D | View Product |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.