|
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 19,1 mm (0,75 po)
Referencia #: 6LV-8-VCR-3-8TB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Embouts longsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 19,1 mm (0,75 po)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Embouts longs
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Especificaciones
6LV-8-VCR-3-8TB7 — Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 19,1 mm (0,75 po)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
| 316L-8-VCR-3A | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.