text.skipToContent text.skipToNavigation

Proportionales Überströmventil, Hochdruck, Edelstahl, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-6R3A-MM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Griffart Kein Griff
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Dichtungsmaterial Fluorkautschuk FPM
Service-Klasse Hochdruck
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Hochdruck-Überströmventile

Überdruck-Schutz für verschiedene Anwendungen mit den proportionalen Überströmventilen mit einer einfachen und extern eingestellten Druckeinstellung.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Proportionales Überströmventil, Hochdruck, Edelstahl, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-6R3A-MM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Hochdruck-Überströmventile
Überdruck-Schutz für verschiedene Anwendungen mit den proportionalen Überströmventilen mit einer einfachen und extern eingestellten Druckeinstellung.

Technische Daten

SS-6R3A-MM — Proportionales Überströmventil, Hochdruck, Edelstahl, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Griffart Kein Griff
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Dichtungsmaterial Fluorkautschuk FPM
Service-Klasse Hochdruck
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4R3A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4R3A1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4R3A5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4R3A5-BU Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4R3A5-EP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4R3A5-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4R3A5-NE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4R3A5-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-4R3A-BU Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4R3A-EP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4R3A-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8R3A-MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-R4M8F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-R4M8S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-R4S12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-R4S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.