text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,6, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QTM4-D-600

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1,6 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,6, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QTM4-D-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM4-D-600 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,6, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1,6 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QTM2-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg.  NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.