text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios con cono y rosca — Pasamuros

Racores disponibles con estas especificaciones:

  • 1/4 a 1 pulg.
  • Acero inoxidable 316
  • Media y alta presión
  • Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.