-
Reguladores de Presión para Proceso
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
-
Productos Swagelok® de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables TPED
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
-
Válvulas de bola de una pieza para instrumentación: Serie 40G y Serie 40
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
-
Racores dieléctricos:
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios e...
-
Sistemas de Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación. Frecuentemente construidos alrededor de una o una serie de pasos de regulación de la presión, los sistemas de distrib...
-
Guía de Aplicación de los Paneles de toma de muestras, Una Solución de Aplicaciones Swagelok
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones m...