text.skipToContent text.skipToNavigation
Durchflusssensoren

Swagelok® Durchflusssensoren (Serie FV4)

Mit den zuverlässigen Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® erhalten Sie präzise Gasdurchflussmessungen.

Weitere Informationen anfordern

Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® ermöglichen eine genaue Überwachung von Durchflussschwankungen im Gassystem. Diese Sensoren verfügen über einen Schwebekörper mit kalibrierter Blende, der sich vertikal in der Führung bewegt und eine genaue Erfassung des Gasdurchflusses bei Änderungen des Durchflusses ermöglicht. Der im Schwebekörper oberhalb der Blende eingebettete Magnet verändert den elektrischen Durchgang zwischen den Drähten eines benachbarten Reedschalters und erfasst so Durchflussänderungen.

Die vollständig aus Edelstahl 316L geschweißten Sensoren bieten eine robuste Haltbarkeit und einen sicheren Fluideinschluss. Die austauschbare Schalterbaugruppe befindet sich außerhalb des Strömungsweges. Dadurch ist eine einfache Wartung möglich. Die Durchflusssensoren der Serie FV4 sind für Betriebsdrücke bis zu 344 bar (5000 psig) ausgelegt.

Durchflusssensorspezifikationen

Werkstoff Edelstahl 316L
Temperatur –40 bis 79 °C (–40 bis 175 °F)
Betriebsdruck Bis 344 bar (5000 psig)

Sie haben Fragen zum Durchflussmanagement in Ihrer Anlage?

Unsere Ingenieure beraten Sie gern

Каталоги датчиков расхода

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения общей производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.