Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-44M-A-200 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-441 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Adaptador a tubo conificado SS-440-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. NPT macho SS-44M-A-400 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden