text.skipToContent text.skipToNavigation
パワー・サプライ

Swagelok®パワー・サプライ

M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を一貫して正確に行うことができます。操作が容易なタッチ・スクリーン(多言語対応)を採用しており、溶接データのドキュメンテーションにも対応しています。

Swagelok®パワー・サプライの詳細について問い合わせる

Swagelok®パワー・サプライは、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)の ウェルド・ヘッド と適合します。最大出力電流値は200 Aで、CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合しています。耐久性に優れた高解像度のカラー・タッチスクリーンは、日本語、中国語(簡体字および繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語など複数の言語に対応しています。リアルタイムで溶接データのモニタリングや記録が可能なため、有益な情報が得られるほか、データを文書化して印刷または電子的に保存することもできます。内蔵のマス・フロー・コントローラーにより、溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するため、外部流量計は不要です。

Swagelokパワー・サプライを使用すると、溶接プロセスの精度、制御性、効率性が向上するため、高純度環境や配管の内作と言ったベンチトップ・アプリケーションに適しています。

仕様

入力電圧 100~230 V(AC)
出力電流 2~200 A(DC)
使用率/平均出力電流 100%/95 A(入力電圧が100 V/20 Aの場合)
100%/100 A(入力電圧が115 V/20 Aの場合)
60%/140 A(入力電圧が200 V/20 Aの場合)
100%/120 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合)
25%/200 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合)
寸法 高さ34.3 cm×幅57.9 cm×奥行39.4 cm
質量 23.3 kg

円周溶接に興味がございますか?

円周溶接トレーニングに関するコラム記事を読む

パワー・サプライのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス

円周溶接トレーニング

円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。

円周溶接トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.