text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de soudure

Système de soudure disponible avec ces caractéristiques :

  • Intensité du courant pouvant aller jusqu’à 200 A
  • Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale
  • Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène
  • Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d’un contrôleur de débit massique intégré
  • Poids inférieur à 23 kg (50 lb)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • Equipo de Soldadura
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.