Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 3/8 pulg)
- –28°C (–20°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM) — Modelo Recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BMG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMW-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BMRW-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMRG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMRG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BMW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BMRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BMG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas