Feldstationmodule von Swagelok®
Bei den Feldstationmodulen von Swagelok handelt es sich um Druckminderungsgeräte, die eine Gasprobe an der Extraktionsstelle vorbereiten und den Gasdruck absenken, bevor das Gas zum Analysegerät transportiert wird. Dies sorgt für eine schnellere Reaktionszeit des Analysegeräts, weniger Kondensation und eine sicherere Betriebsumgebung.
Einen Experten kontaktierenDas Feldstationmodul von Swagelok® sorgt dafür, dass eine vorbereitete und druckgeminderte Prozessgasprobe zu einem Analysegerät transportiert wird. Die Vorbereitung der Gasprobe an der Extraktionsstelle sowie die Druckminderung für den Transport führt zu einer schnelleren Reaktionszeit des Analysegeräts, weniger Kondensation und weniger Umweltauswirkungen. Das Feldstationmodul lässt sich direkt an die Entnahmestutzen anschließen und ist für unterschiedlichste Prozessbedingungen vielfältig konfigurierbar.
Schnellere Reaktionszeit des Analysegeräts
In Hochdruckleitungen mit nachgelagerter Durchflusssteuerung liegen die Gasmoleküle in höherer Dichte vor, wodurch sich die Durchflussgeschwindigkeiten verlangsamen und die Spülzeiten verlängern. Durch die Absenkung des Drucks in der Gasprobe wird die Anzahl an Molekülen in der Probentransportleitung und in den Probenaufbereitungskomponenten reduziert. Dies sorgt für eine bessere Spülbarkeit des Systems und das Analysegerät kann zudem schneller auf Prozessveränderungen reagieren. Ein Feldstationmodul wird in der Regel bei Prozessdrücken ab 3 bar (Manometer) (43.5 psig) eingesetzt.
Weniger Kondensation
Um Kondensation zu vermeiden, wird der Partialdruck aller Gase im Probengemisch mithilfe eines Feldstationmoduls reduziert. Eine Möglichkeit zur Absenkung des Partialdrucks von Gasen besteht darin, den Systemdruck insgesamt zu verringern. Auf diese Weise sinkt der Partialdruck der Gase proportional zum Gesamtdruck. Mithilfe eines Feldstationmoduls kann das Risiko von Kondensation in der Probentransportleitung somit deutlich gesenkt werden.
Erhöhte Sicherheit
Das volumetrische Expansionsverhältnis ist proportional zum Abfall des Gesamtdrucks. In Hochdrucksystemen ohne Feldstationmodule kann sich das Gas derart stark ausdehnen, dass es zu einer Explosion kommen kann. Mit einem Feldstationmodul an der Probenahmestelle ist allerdings nur ein kleiner Bereich dem hohen Druck ausgesetzt, sodass sich die Sicherheit insgesamt erhöht.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Feldstationmodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。