text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 8 mm

316 SS 2-way valve with 8 mm Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

型番: SS-S62PS8MM

仕様

属性
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2.5
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Caractéristique Série vapeur
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Jaune
Type de poignée Levier
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Série vapeur
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies, série vapeur

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 8 mm

型番: SS-S62PS8MM
カタログを見る

316 SS 2-way valve with 8 mm Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

お気に入りに追加する

カタログ

Configuration droite, 2 voies, série vapeur
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

仕様

SS-S62PS8MM — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 8 mm

属性
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2.5
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Caractéristique Série vapeur
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Jaune
Type de poignée Levier
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Série vapeur
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-S62PF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-S62PS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-S62PS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-S63PF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-S63PS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S63PS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S63PS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S65PF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-S65PS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® 1 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。