Tubes et accessoires pour tubes
Tubes et accessoires disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Système de support, outils de sertissage, outils de présertissage manuels, cintreuses pour tubes, cintreuses manuelles, outils de coupe et de préparation des tubes
- Matériau de l’outillage : acier inoxydable 304 ou 316
- Polypropylène, acier inoxydable 303, 304 ou 316, acier au carbone, collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène, polyamide, corps en acier inoxydable CF8M
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Support System — Supports pour tubes avec garniture antivibration
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusS-TBC12 Acier au carbone 3/4 po - - SS-TBC16 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1 po - - SS-TBC6 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/8 po - - SS-TBC8 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/2 po - - S-TBC4 Acier au carbone 1/4 po - - SS-TBC4 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/4 po - - SS-TBC12 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/4 po - - S-TBC8 Acier au carbone 1/2 po - - S-TBC6 Acier au carbone 3/8 po - - -
Befestigungssystem — Colliers de support en P
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-TBP16 Acier inoxydable 316 1 po - - SS-TBP8 Acier inoxydable 316 1/2 po - - SS-TBP12 Acier inoxydable 316 3/4 po - - SS-TBP6 Acier inoxydable 316 3/8 po - - SS-TBP4 Acier inoxydable 316 1/4 po - - -
Befestigungssystem — Rail de montage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius303-S0-R-6.6 Acier inoxydable 303 - 2 m (6,6 ft) - 303-S0-R-3.3 Acier inoxydable 303 - 1 m (3,3 ft) - -
Befestigungssystem — Support pour tube en plastique boulonné empilable
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PP-4T-ST Polypropylène 1/4 po - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylène 3/8 po - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylène 1/2 po - - -
Befestigungssystem — Support pour tube en plastique boulonné
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - 304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - 304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - 304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - 304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - 304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - 304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - 304-S3-PP-25TM Polypropylène 25 mm - - -
지지 시스템 — Plaque à souder
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
지지 시스템 — Plaque à souder allongée
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - -
지지 시스템 — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S1T-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S3T-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S1T-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S3T-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - -
지지 시스템 — Plaque à souder pour support jumelé
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - -
지지 시스템 — Support pour tuyau en plastique boulonné
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S5-PP-16P Polypropylène 1 po - - 304-S5-PP-20P Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S6-PP-32T Polypropylène 2 po - - 304-S3-PP-8P Polypropylène 1/2 po - - 304-S6-PP-24P Polypropylène 1 1/2 po - - 304-S5-PP-12P Polypropylène 3/4 po - - -
지지 시스템 — Bandes de support pour tubes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TSS-6 Polypropylène 3/8 po - - MS-TSS-8 Polypropylène 1/2 po - - MS-TSS-4 Polypropylène 1/4 po - - -
지지 시스템 — Écrou sur support
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-S0-SNM Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SNM Acier au carbone - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SN Acier au carbone - - - -
튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더 — Cintreuse manuelle
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-HTB-12M - 12 mm - Rayon de cintrage 38 mm MS-HTB-4 - 1/4 po - Rayon de cintrage 3/4 po MS-HTB-4T - 1/4 po - Rayon de cintrage 9/16 po MS-HTB-6T - 3/8 po - Rayon de cintrage 15/16 po MS-HTB-8 - 1/2 po - Rayon de cintrage 1 1/2 po MS-HTB-8M - 8 mm - Rayon de cintrage 24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - Rayon de cintrage 15 mm MS-HTB-2 - 1/8 po - Rayon de cintrage 9/16 po MS-HTB-5 - 5/16 po - Rayon de cintrage 15/16 po MS-HTB-10M - 10 mm - Rayon de cintrage 24 mm MS-HTB-3M - 3 mm - Rayon de cintrage 15 mm -
튜브 절단 및 준비 — Roulette
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TCW-308 - - - - -
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — Outils de présertissage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-ST-200 - - - - MS-ST-400GA - 1/4Â po - - MS-ST-8M0GA - 8Â mm - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-16M0GA - 16Â mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8Â po - - MS-ST-810GA - 1/2Â po - - MS-ST-10M0GA - 10Â mm - - MS-ST-12M0GA - 12Â mm - - MS-ST-1010GA - 5/8Â po - - MS-ST-6M0GA - 6Â mm - - -
Système de support — Écrou de rail
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Coupe et préparation des tubes — Outil d'ébavurage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TDT-24 - - - - -
Coupe et préparation des tubes — Vis de roulette
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TC-SCREW - - - - -
Coupe et préparation des tubes — Couteau d'ébavurage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-44CT-27 - - - - -
Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-12TM Polypropylène 12 mm - -
Product Availability by Store Location
Hours