![Flexibles Swagelok de différentes tailles avec divers raccordements](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexibles et tubes souples Swagelok®
Swagelok propose l’une des plus vastes gammes de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options – matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et de gaz.
Partout dans le monde, des flexibles jouent un rôle essentiel dans de nombreuses installations. Pourtant, il n’est pas rare qu’ils soient inadaptés à l’application ou mal installés, ce qui peut entraîner des défaillances coûteuses, voire dangereuses.
Comment choisir le flexible adapté à une application
Comment choisir des embouts de flexible
Utilisés dans de nombreux secteurs, des fabriques de semi-conducteurs aux usines de pneus en passant par de nombreuses autres applications industrielles, les flexibles et tubes souples Swagelok® sont d’une grande fiabilité dans toutes sortes de situations. D’un diamètre maximal de 2 pouces, ils peuvent être coupés à la longueur de votre choix et équipés de différents types de raccordements, et sont proposés dans différents matériaux afin qu’ils puisent s’adapter aux pressions et températures les plus diverses.
Par ailleurs, des centaines de conseillers sont accessibles dans les centres de vente et de services Swagelok présents dans le monde – des personnes formées pour vous aider à choisir des flexibles, à résoudre des problèmes et à optimiser des stratégies de maintenance pour garantir la sécurité de votre personnel et le bon fonctionnement de vos systèmes.
Flexibles : conseils et optimisation
Categories
![Flexible Tubing Flexible Tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/flexible-tubing-400x400.jpg?impolicy=product)
Flexible Tubing
- Convoluted Metal Tubing
- End Connections
- Metal Tubing, FZ and FN Series
- PFA Flexible Tubing
- Vinyl Tubing, LT Series
![Metal Core Hose Metal Core Hose](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/metal-core-hose400x400.jpg?impolicy=product)
Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FJ Series
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- High-Pressure Metal Hose, FX Series
- Metal Hose, AH Series
![PTFE and PFA Core Hose PTFE and PFA Core Hose](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/teflon-core-hose-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE and PFA Core Hose
- PFA Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Convoluted
- PTFE Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
![Thermal Loop Program Thermal Loop Program](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-loop-program-400x400.jpg?impolicy=product)
Thermal Loop Program
Discover the latest in thermal loop optimization, semiconductor wafer manufacturing, chiller hose, and line advancements with Swagelok
Catalogues des flexibles et tubes souples
Disponibles dans des diamètres allant de 1/8 à 2 po avec un vaste choix de raccordements fractionnaires ou métriques, les flexibles Swagelok sont proposés avec un tube central fabriqué dans des matériaux divers – métal, PTFE, thermoplastique, caoutchouc. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, outils et accessoires, options comme la certification ECE R110 ou des étiquettes pour flexibles – dans la documentation disponible sur cette page.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil sur les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
![Flexibles et tubes souples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
![Entretien des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
![éléments à prendre en compte concernant le matériau du tube central lors du remplacement de flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
![Types de renfort des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
![Flexibles et tubes souples](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/hoses-flexible-tubing-640x440.jpg)
Flexibles et tubes souples
Le vaste choix proposé par Swagelok – matériau du tube central, pressions nominales, souplesse – vous permet de simplifier vos procédures d’achat en travaillant avec un fournisseur de flexibles de haute qualité. Contrairement à la plupart des fabricants de flexibles, nous proposons des produits fabriqués dans des matériaux divers – métal, PTFE, thermoplastique, caoutchouc. Nous pourrons donc vous orienter vers le type de flexible qui sera le plus adapté à vos applications.
Nous sommes propriétaires de la conception de tous les flexibles que nous fournissons et nous avons établi des spécifications Swagelok rigoureuses pour garantir les plus hauts niveaux de qualité des flexibles, ce qui permet d’obtenir des performances élevées même dans des applications extrêmes. Les données de performance sont collectées et analysées dans notre laboratoire dédié aux flexibles – Nous disposons de capacités de test peu communes chez les fabricants de flexibles. Grâce aux multiples essais que nous réalisons – perméation, impulsions de pression, flexion dynamique, éclatement à haute température –, nous pouvons proposer des flexibles plus sûrs et qui dureront plus longtemps.
En plus de choisir le meilleur flexible pour votre application, il est essentiel d’établir un plan efficace de maintenance préventive afin de garantir un environnement de travail sûr à votre personnel tout en améliorant la durée de vie et les performances du flexible.
Maintenez vos flexibles en bon état avec la maintenance préventive
Allégez votre programme de maintenance en étiquetant vos flexibles
Lorsque vient le temps de remplacer un flexible, plusieurs éléments sont à prendre en compte. L’un des plus importants est le matériau du tube central, qui doit être compatible avec le fluide du process.