text.skipToContent text.skipToNavigation
Régulateurs de pression industriels Swagelok

Régulateurs de pression Swagelok®

Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Chez Swagelok, nous avons toute une gamme de régulateurs haute pureté et industriels pouvant s’adapter à presque toutes les situations. Partout dans le monde, nos conseillers peuvent vous aider à trouver une configuration qui vous permettra de réguler la pression tout en limitant au maximum le phénomène de baisse graduelle sur une large plage de pressions et de débits.

Les déverseurs à dôme régulent la pression d'entrée ou pression amont afin de protéger les équipements sensibles contre des dommages coûteux. Ils permettent de réguler la pression dynamique, pour maintenir une pression plus constante en amont malgré les variations du débit. Ils régulent la pression en toute sécurité au moyen d'un dôme de gaz fixe, en équilibrant les forces exercées par la pression dans le dôme et par la pression d'entrée.

Catégories

Déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme

Les déverseurs à dôme de Swagelok protègent vos équipements sensibles. Le contrôle dynamique de la pression permet de maintenir une pression constante en amont.

Déverseurs à ressort

Déverseurs à ressort

Le déverseur à ressort de Swagelok régule la pression d’entrée en équilibrant la force d’un ressort réglable avec la force exercée par la pression d’entrée.

Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF

Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF

Le régulateur haute pureté réglable manuellement de Swagelok permet de contrôler précisément la pression de sortie dans des applications à haut débit.

Détendeurs à dôme

Détendeurs à dôme

Découvrez comment les régulateurs de pression différentielle à dôme limitent le phénomène de baisse graduelle de la pression, en équilibrant la pression de sortie avec la pression à l’intérieur du dôme.

Détendeurs à ressort

Détendeurs à ressort

Les détendeurs de Swagelok vous permettent de préserver une production prévisible en stabilisant la pression de sortie. Notre détendeur à ressort est un régulateur à simple détente.

Vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement

Swagelok propose le vapodétendeur chauffé électriquement série KEV qui permet de vaporiser des échantillons liquides ou de préchauffer des échantillons gazeux.
Vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Découvrez les détendeurs de pression de vaporisation de pointe chez Swagelok. Obtenez un contrôle précis de la pression grâce à notre gamme diversifiée de produits.

Centrales de commutation

Centrales de commutation

Garantissez un approvisionnement en gaz sûr et efficace avec nos détendeurs de bouteilles de gaz et nos régulateurs inverseurs de haute qualité. Faites-nous confiance pour des solutions de contrôle de gaz fiables !

Régulateurs de pression pour applications d’inertage

Régulateurs de pression pour applications d’inertage

Découvrez les solutions de régulateurs d'inertie des réservoirs Swagelok pour un contrôle précis de la pression et une gestion fiable des gaz dans les processus industriels.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Le kit de reconstruction de Swagelok facilite la maintenance des régulateurs et réduit le temps d’arrêt du système.

Catalogues de régulateurs

Quels que soient vos besoins—maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits—matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.—dans la documentation disponible sur cette page.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie

Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.

Vapodétendeurs série KEV
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)

Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Régulateurs de pression Swagelok

Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie. De plus, ils ne demanderont que peu d’entretien ou de réparations et n’auront pas à être remplacés fréquemment.

Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.

Comment choisir un régulateur de pression

Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression

Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.

En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.