text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,9, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

사양

속성
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 68,9 BAR bei 21 °C /1000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,9, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

부품 번호: B-QC6-S-4PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

B-QC6-S-4PF — Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,9, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

속성
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 68,9 BAR bei 21 °C /1000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-S-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.