Verschraubungen
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
Momentan stehen keine Produkte zur Verfügung.