Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® (série ALD7)
La vanne très haute pureté ALD7 Swagelok possède toutes les caractéristiques – débit élevé et régulier, rapidité d’actionnement, température nominale élevée et grande propreté – nécessaires pour maximiser la production de puces avec des outils de fabrication de semi-conducteurs nouveaux ou existants.
Demander un complément d’informationDes performances si constantes que c’en est révolutionnaire.
Résultat de plus de cinq décennies de collaboration avec les fabricants de semi-conducteurs, la vanne à membrane très haute pureté ALD7 Swagelok est la dernière innovation en matière de technologie de dépôt par couche atomique (ALD). Cette vanne haute performance pour semi-conducteurs permet aux fabricants d’outils et aux fabricants de puces d’augmenter le rendement des puces et d’améliorer leur rentabilité en offrant une capacité de débit élevée et régulière, une vitesse d’actionneur et des performances à haute température nécessaires pour supporter les limites des processus de production actuels.
Conçue pour une précision sans compromis
Dotée d’un temps de réponse plus rapide, d’une stabilité thermique à des températures élevées et d’une résistance à la corrosion améliorée, la série ALD7 offre des performances constantes d’une vanne à l’autre, de dose à dose et de chambre à chambre sur un nombre de cycles extrêmement élevé.
- La vanne série ALD7 permet un dosage précis sur des millions de cycles, même dans les applications de dépôt les plus exigeantes
- L’amélioration de la technologie de l’actionneur permet à cette vanne pour la fabrication de semi-conducteurs de fonctionner plus rapidement que la technologie standard de l’industrie, avec un temps de réponse d’à peine 5 ms
- Le corps de la vanne peut être chauffé jusqu’à 200°C tout en maintenant l’actionneur pneumatique en dessous de sa température maximale de fonctionnement de 150°C
- L’acier inoxydable 316L VIM-VAR exclusif utilisé par Swagelok pour fabriquer le corps de la vanne ALD7 confère à celle-ci une grande résistance aux gaz corrosifs
Des performances supérieures. Des modifications limitées.
La vanne ALD7 offre une capacité de débit améliorée par rapport aux vannes similaires existantes, mais garde le même encombrement. Sa structure compacte permet aux fabricants de semi-conducteurs d’améliorer la productivité des outils existants sans qu’il soit nécessaire de modifier sensiblement les procédés de fabrication.
- Avec un coefficient de débit (Cv) pouvant aller jusqu’à 0,7, la vanne ALD7 standard permet un dosage précis et reproductible d’une chambre de réaction à l’autre ; des modèles spécifiques (réglés en usine) sont également proposés avec un coefficient de débit de 0,5–0,7
- La vanne ALD7 conserve le même encombrement de 1,5 po que les vannes ALD standard Swagelok
- La vanne comporte un isolant thermique intégré, ce qui rend la vanne plus compacte et permet aux concepteurs de systèmes d’utiliser au maximum le peu d’espace disponible à proximité de la chambre de réaction
Caractéristiques techniques
Pression de service | Du vide à 10,0 bar (145 psig) |
Pression d’éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
Pression d’actionnement | 4,1 à 8,27 bar (60 à 120 psig) |
Température nominale | Corps de vanne standard : de 0°C (32°F) à 200°C (392°F) |
Coefficient de débit | Standard : Cv de 0,7 (réglé en usine) |
Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | Superalliage à base de cobalt |
Raccordements d’extrémité | Type: Raccords VCR®, tubes à souder bout à bout, joint en C haut débit pour montage modulaire en surface 1,5 po |
Catalogues des vannes de la série ALD7
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available
Comment résoudre les principaux problèmes inhérents aux procédés ALD et ALE
Les procédés ALD et ALE de fabrication des semi-conducteurs peuvent s’avérer délicats et comportent des difficultés qui leur sont propres. Découvrez comment y remédier avec des vannes soigneusement choisies.
Sélectionner des vannes adaptées au procédé de dépôt par couche atomiqueDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.