text.skipToContent text.skipToNavigation
Ein Swagelok Probeentnahmezylinder aus Metall

Swagelok® Probeentnahmezylinder

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probeentnahmezylinder, die mit mehreren Transportbranche-Normen für den Transport von Chemikalien konform sind. Diese langlebigen, für Druck ausgelegten Metallzylinder verhindern auch, dass Proben während einer Stichprobenentahme verlorengehen, und sie können einfach gereinigt werden.

View Sample Cylinders

With Swagelok® metal sample cylinders, be confident in your ability to maintain the integrity of your product and protect the people handling your containers when transporting chemicals. We offer a wide selection of cylinders that are compliant with US Department of Transportation (DOT), Transport Canada, and Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) standards for transportation of chemicals.

These cylinders feature consistent wall thickness, smooth internal neck transitions for easy cleaning, and heavy-wall connections that resist flaring. Swagelok cylinders are also compatible with Swagelok® grab sampling modules, safely containing continuously circulating process fluids for later analysis.

We offer:

  • Single-ended cylinders, double-ended cylinders, and miniature sample cylinders
  • Cylinders in sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal)
  • Cylinders constructed with 304L, 316, 316L, and Alloy 400 materials
  • Products handling working pressures up to 5000 psig (344 bar)
  • A variety of options including integral valves, outage tubes, and specialty coatings

A sample cylinder maintenance program is essential to keeping your employees save from damaged or worn cylinders. Take a look at the most common questions we get about sample cylinder maintenance. A leading integration and application expert within the Swagelok organization, Matt Dixon, explains vapor space compression, and how to sample safely.

Need more information about sample cylinders?

Contact Local Specialists

카테고리

더블 엔드 실린더

더블 엔드 실린더

다양한 크기의 304L 및 316L 스테인리스강으로 공급 가능한 더블 엔드 샘플 실린더를 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

샘플 실린더 작업을 지원하는 운반용 핸들, 파열 디스크 티, Outage 튜브 어댑터 옵션을 찾아보십시오.

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 샘플 실린더는 내구성이 뛰어나며 그랩 샘플 시스템 작동 중에 샘플이 유출되는 것을 방지하는 압력 등급 메탈 실린더가 있습니다.

Probenentnahmezylinder—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Probeentnahmesysteme bei der Prozessanalyse

Swagelok® Probeentnahmesystem-Schulung

Lernen Sie das Design effektiver Probeentnahmesysteme sowie die Diagnose und Eliminierung von Problemen mit existierenden Systemen, das Erhöhen der Genauigkeit und Effizienz und das Reduzieren von Kosten. Eignen Sie sich, unabhängig von Industrie oder Erfahrung, wertvolles Wissen von unseren erfahrenen Schulungsleitern an, die alle mehr als 30 Jahre Erfahrung aufweisen.

Erfahren Sie mehr über die Probeentnahmesystem-Schulung

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Analytisches Instrumentierungssystem von Swagelok
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem

Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Erfahren Sie, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

Swagelok Stichprobenentnahmesysteme
Stichprobenentnahme—Grundlagen: Werkskosten reduzieren

Stichprobeentnahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme, damit Sie die chemische Zusammensetzung Ihres Produkts validieren können. Lernen Sie von Swagelok-Experten, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer geschlossenen Systeme erhöhen und gleichzeitig die Werkskosten reduzieren können.

Swagelok Stichprobenentnahme
Verbessern Sie die Qualität durch Auswahl des richtigen Stichprobenentnahmesystems

Erfahren Sie, wie Ihnen Swagelok dabei helfen kann, das richtige Stichprobenentnahmesystem auszuwählen und lernen Sie andere Grundlagen und bewährte Verfahren zur Stichprobenentnahme, um die Qualität des Endprodukts zu garantieren.

Swagelok Stichprobenentnahme-Evaluierung und Beratungsdienste
Wie Sie häufige Probleme bei der Stichprobenentnahme lösen können

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Probenahmezylinder

Beim Transport von Chemikalien müssen Sie sich sicher sein können, dass die Integrität Ihres Produkts beibehalten wird und die Personen, die mit Ihren Behältern umgehen, geschützt werden. Swagelok hat eine große Auswahl an Zylindern im Angebot, welche die Anforderungen von DOT, Transport Canada und TPED für den Transport von Chemikalien erfüllen. Diese Zylinder haben eine beständige Wandstärke, glatte Übergänge an der Innenseite die eine einfache Reinigung ermöglichen und dickwandige Anschlüsse, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern.

Wir bieten Folgendes:

  • Einseitig offene Zylinder, beidseitig offene Zylinder und Miniatur-Probenentnahmezylinder
  • Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gallone)
  • Die Zylinder werden aus 304L, 316, 316L und Alloy 400 hergestellt
  • Produkte mit Arbeitsdrücken bis 344 bar (5000 psig).
  • Verschiedene Optionen einschließlich integrierte Ventile, Tauchrohre, Farbkodierung und Spezialbeschichtungen
  • Diese Zylinder können mit Swagelok® Stichprobenentnahmemodulen verwendet werden, um kontinuierlich zirkulierende Fluide zur späteren Analyse zu kontrollieren.

    이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.