Tubes et accessoires pour tubes
Tubes et accessoires disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Système de support, outils de sertissage, outils de présertissage manuels, cintreuses pour tubes, cintreuses manuelles, outils de coupe et de préparation des tubes
- Matériau de l’outillage : acier inoxydable 304 ou 316
- Polypropylène, acier inoxydable 303, 304 ou 316, acier au carbone, collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène, polyamide, corps en acier inoxydable CF8M
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-ST-200 - - - - MS-ST-400GA - 1/4Â po - - MS-ST-8M0GA - 8Â mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8Â po - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-16M0GA - 16Â mm - - MS-ST-10M0GA - 10Â mm - - MS-ST-810GA - 1/2Â po - - MS-ST-12M0GA - 12Â mm - - MS-ST-1010GA - 5/8Â po - - MS-ST-6M0GA - 6Â mm - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires