text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen

Swagelok® Rückschlagventil der Serie FK für Wasserstoffanwendungen

Dieses Rückschlagventil wurde für den Einsatz in Wasserstofftankstellen entwickelt und zeichnet sich durch einen unidirektionalen Durchfluss und eine äußerst zuverlässige Abdichtung von kleinmolekularen Gasen aus.

Hilfe bei der Auswahl von Wasserstoffventilen

Das für Wasserstoffanwendungen konzipierte Rückschlagventil der Serie FK von Swagelok® für den Einsatz in Wasserstofftankstellen zeichnet sich durch einen unidirektionalen Durchfluss und eine äußerst zuverlässige Absperrung von kleinmolekularen Gasen aus. Sobald der Öffnungsdruck den Berstdruck unterschreitet, verhindert das Rückschlagventil den Rückfluss.

Spezifikationen

Körperwerkstoffe Dual zertifizierter Edelstahl 316/316L mit mind. 12 % Ni
Endanschlüsse Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Betriebsdrücke Bis zu 1.050 bar (15.229 psig)
Temperaturbereich –40° bis 85°C (–40° bis 185°F)
Fester Berstdruck < 2 bar (29 psig)
Körperabdichtung 1,25-fach; Druckstufe
Sitzdichtung 1-fach; Druckstufe

Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungen von Swagelok im Bereich Saubere Energien

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.

Verschraubungen vergleichen

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.