카탈로그
Befestigungssystem — Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/4 po | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC16 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1 po | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC4 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC6 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC8 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC12 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC4 | Acier au carbone | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC6 | Acier au carbone | 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC8 | Acier au carbone | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.