text.skipToContent text.skipToNavigation
ガス供給システム

Swagelok®ガス供給システム

スウェージロックのエンジニアは、標準化されたカスタマイズ可能なガス供給システムを構築することで、システム・オペレーターの保護、プロセスのアップタイムの増加、プロセスの精度と再現性の向上に貢献します。

資料を請求する

お客さまが必要としているのは、標準的なソリューションですか?それともカスタマイズが必要な構成ですか?スウェージロックはお客さまに適したガス供給システムを設計し、組み立ててお届けします。スウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立てた後にテストを行っています。アプリケーション・ガイド から個別の型番を選ぶだけで簡単にご注文いただけるため、新しいシステムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。スウェージロックのシステムはカスタマイズが可能なため、お客さまの要件に合わせて、必要に応じて機能の追加や変更を行うことができます。

Swagelokガス供給システムの設計は、ベスト・プラクティスに基づいて行っています。モジュール式パネルでねじによる接続個所を最小限に抑えることで、漏れ個所を削減しています。Swagelokガス供給システムにはすべて、 Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。

スウェージロックのエンジニアが、各種Swagelokガス供給サブシステムとそのメリットについて説明している動画をご覧ください。

モジュール式ガス供給サブシステムからお選びください。

Swagelokガス供給システムは、単一または一連の圧力調整機能を中心に構築されており、以下の4つのサブシステムが含まれることがあります:

  • Swagelok®ソース・インレット(SSI)
  • Swagelok®減圧ガス・パネル(SGP)
  • Swagelok®切り替えシステム(SCO)
  • Swagelok®ユースポイント(SPU)
Swagelok ソースインレット (SSI) ガス分配サブシステム

Swagelok® ソース・インレット(SSI)

ソース・インレットは、高圧ガス供給源と供給システムを接続します。一次ガス圧力制御部や自動切り替えシステムへガスを安全に供給するには、適切なボンベ接続、ホース、チューブ、フィルター、およびベント、パージ、リリーフ機能がインレットに備わっている必要があります。

単一のガス・ボンベであれば、ホースとコネクターのみのシンプルな組み立ても可能ですが、複数のボンベを使用する場合は、数多くのホースやバルブを組み込んだマニホールドが必要になることがあります。

特徴:

  • ボトル交換時にガスをパージまたはベントできるカスタマイズ可能な構成オプションにより、常にオペレーターの安全を確保
  • 個別のラインをベントできるオプションを利用することで、稼働時間を最大化

スウェージロックのアドバイザーによるサポート

高圧ガス供給源に付帯されているガス配管やパネルには、適切なボンベ・コネクターが使われていると思われがちですが、常にそうとは限りません。スウェージロックのアドバイザーは、すべての部品が適切に選定され、接続ポイントが最小限に抑えられているか、ホースが地面に落下することがないか、各部品が適切にサポートされているかといった点をチェックします。また特定のガスについては、特殊なホースを使う必要があるかについてもアドバイスします。

Swagelok ガスパネル (SGP) ガス分配サブシステム

Swagelok®減圧ガス・パネル(SGP)

一次ガスの圧力制御部となるSGPは、最初に供給ガスを減圧し、適切な流量でガスをシステムに供給します。単一の圧力レギュレーターを使用した一段式、または2つの圧力レギュレーターを使用した二段式で減圧を行います。

特徴:

  • モジュール式パネルは、他の部品同様にメンテナンスしやすく、Swagelokチューブ継手による接続部で分離できるため、パネルの取り外しは不要
  • ご要望に応じてレギュレーターやバルブを色分けするオプションもございます

スウェージロックのアドバイザーによるサポート

適切な一次側圧力や供給圧力をピンポイントで指定するのは容易ではありません。スウェージロックのアドバイザーは、さまざまな流体の検討事項を詳しく説明します。また、二段式レギュレーターが必要になるケースも解説します。

Swagelok 切り替え (SCO) ガス分配サブシステム

Swagelok®切り替えシステム(SCO)

自動切り換えシステムは、複数のガス供給源の間でシームレスな切り替えを行い、途切れることなくガスの供給を行います。システムは、2つの圧力レギュレーターの設定ポイントを切り替えることで、一次ガス供給源が変わっても引き続き稼働します。Swagelok切り換えシステムでは、切り替えの設定ポイントを指定することで、ボンベ内に残留するガスの無駄を減らすことが可能です。

特徴:

  • 安定した圧力切り替え設定
  • システムの下流でユースポイント・レギュレーターが組み込まれている場合には、オプションのライン調整も可能—これにより、SCO上のレギュレーターにかかる追加コストが不要に
  • お客さまの仕様に合わせ、切り替え圧力を自由に設定可能

スウェージロックのアドバイザーによるサポート

自動切り替えシステムは幅広く使われているものの、十分に理解されているとは言いがたいのが現状です。また、システムによってパラメーターやニーズが異なるにも関わらず、画一的なソリューションが適用されがちです。スウェージロックは、システムの機能についてお客さまに十分理解していただき、確実なオペレーション、トラブルシューティング、メンテナンスを実現するべくサポートします。

Swagelok 使用時点 (SPU) ガス分配サブシステム

Swagelok®ユースポイント(SPU)

ユースポイントは、ガスを使用する前に圧力制御の最終段階機能を担います。通常、4つの主要サブシステムの中では最も単純で、一般的に圧力レギュレーター、圧力計、アイソレーション・バルブによって構成されています。ユースポイント・システムで圧力を簡単かつ正確に調整し、テスト・ベンチや装置の要件を満たすことができます。

特徴:

  • ユースポイントで標準化された一貫性のあるオペレーションを実現
  • ガスの流れに合わせて、上から下、または下から上の流路選択が可能
  • 取り付けオプション:フラット・プレート、底部取り付け、上部取り付け、壁面取り付け
  • コンパクトな設計

スウェージロックのアドバイザーによるサポート

例えば、SGPとSPUの間でライン圧力が異なっても構わない場合は一段式のSGPを使ってコストを抑える方法を紹介するなど、隠れたコスト削減策を提示します。Swagelok®サブシステムはすべて、お客さまの要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。またアドバイザーが、オペレーションに最適な部品とオプション選定をサポートします。

アプリケーション・ガイドを見る

スウェージロックのアセンブリーに関する詳細をご覧ください。

スウェージロックのガス供給評価/アドバイス・サービス

産業用ガス供給システムを理解する

オペレーションの効率化を図るには、産業用ガス供給システムの効率に直接影響を与える設計要素(利便性や保守性など)を知ることが大切です。

ホワイト・ペーパーを読む

スウェージロックのリソース

スウェージロックのガス供給システムによって最適化された英国の化学薬品会社のガス・ライン
導入事例:200本のガス・ライン。1つの包括的なソリューション。

英国のある大手化学薬品会社では、さまざまな特殊ガスを使用して研究開発を行っています。この会社は、 スウェージロックのガス供給システム・プログラムを活用することで、システムの安全性向上、ならびに新たな効率性を実現しました。

ガス供給パネルを点検するスウェージロックのエンジニア
ガス供給システムやパネルを改善してメンテナンス・コストを削減するには

取り扱いが容易なガス供給パネルや全体効率が高いガス供給システムを使用することで、分析室や精油所といった施設のメンテナンス・コストを削減する方法を紹介します。

ガス供給パネルを点検するスウェージロックのエンジニア
Q&A:効率的にガスを供給し、コストの削減や安全性の向上を実現するには

重要なガス供給システムの安全性と効率性の障害となる一般的な問題にはどのようなものがあるのか、また専門スタッフによるシステム評価によって得られる長期的な価値について紹介します。

ガス供給システムを点検するスウェージロックのエンジニア
ガス供給システムの安全性と効率性を向上させるために

研究室や試験設備、工業施設において、最大効率でオペレーションを行うには、ガス供給システムが非常に重要となります。今回は、ガス供給システムの健全性/安全性の最適化、コスト削減、ビジネスの成功に導く装置について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.