![Outils de sertissage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/swaging-tools-1400x411.jpg)
Outils de sertissage Swagelok®
Les outils de sertissage Swagelok sont utilisés pour rationaliser l’installation des raccords pour tubes Swagelok, présertir les bagues sur les tubes pour simplifier l’installation dans les espaces restreints ou pour accélérer l’installation lorsqu’un grand nombre de raccords Swagelok doit être utilisé.
Demander un complément d’informationL’outil de sertissage haute capacité (HVSU) semi-automatique à entraînement pneumatique et à commande électronique utilise des capteurs pour démarrer et arrêter le processus pour des résultats de présertissage constants lorsqu’un grand volume de raccords de tube est utilisé. Le HVSU a une durée de vie élevée et un compteur de cycles pour faciliter la maintenance préventive.
Le HVSU peut être utilisé sur des tubes de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po et de 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm sans outils nécessaires pour passer d’une taille de tube à une autre.
Catégories
![Outils de présertissage manuels Outils de présertissage manuels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/manual-pre-swaging-tools-400x400.jpg?impolicy=product)
Outils de présertissage manuels
L’outil de présertissage manuel permet de présertir les bagues sur le tube lorsque des raccords pour tubes Swagelok doivent être installés dans des espaces exigus.![Unités de sertissage haute capacité, série HVSU Unités de sertissage haute capacité, série HVSU](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/high-volume-swaging-hvsu-400x400.jpg?impolicy=product)
Unités de sertissage haute capacité, série HVSU
Swagelok propose une unité de sertissage haute capacité (HVSU) pour réduire le temps d’installation lorsqu’une grande quantité de raccords pour tubes Swagelok est utilisée.![Unités de sertissage multitêtes, série MHSU Unités de sertissage multitêtes, série MHSU](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/multi-head-swaging-units-400x400.jpg?impolicy=product)
Unités de sertissage multitêtes, série MHSU
Découvrez une unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) qui présertit des bagues Swagelok sur des tubes de diamètre 1/2 à 2 po.Catalogues des outils de sertissage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Utilisation de l’outil de sertissage hydraulique à têtes multiples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mhsu-260x154.jpg)
Utilisation de l’outil de sertissage hydraulique à têtes multiples Swagelok®
Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.
![Cintreuse manuelle Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-bending-equipment-260x154.jpg)
Trouvez l’outil adapté à la tâche : Considérations relatives à l’équipement de l’usine
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
![Services de détection de fuites sur site Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.
![Manomètre Green Alternative Systems](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.