text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à souder

Raccords à souder Swagelok®

Les raccords à souder Swagelok procurent la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides. Des raccords à souder bout à bout et par emboîtement, y compris des raccords Micro-Fit®, sont disponibles dans différentes tailles et différentes formes pour des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.

Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont proposés dans plusieurs modèles pour répondre aux besoins de votre application et sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion. Notre gamme comprend des raccords pour tubes haute pureté à souder bout à bout Micro-Fit®, des raccords pour tuyaux à souder bout à bout ou par emboîtement, des raccords pour tubes à souder bout à bout à la main ou en automatique, des raccords pour tubes à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des bagues à souder.

Catégories

Adaptateurs à souder

Adaptateurs à souder

High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.

Bagues à souder

Bagues à souder

Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.

Raccords à souder bout à bout

Raccords à souder bout à bout

Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.

Raccords à souder par emboîtement

Raccords à souder par emboîtement

Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.

Catalogues des raccords à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages des raccords pour tubes Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords à souder

Raccords à souder

Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.

Notre gamme se compose des produits suivants :

  • Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
  • Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
  • Raccords à souder submersibles
  • Raccords à souder bout à bout en automatique
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords adaptateurs à souder

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.