![Raccords filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pipe-fittings-1400x411.jpg)
Raccords filetés Swagelok®
Les raccords filetés sont fabriqués avec précision selon des critères de qualité stricts fixés par Swagelok pour assurer une étanchéité optimale, limiter l’usure par frottement des filets et permettre un montage parfaitement ajusté.
카테고리
![니플 니플](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-HN.jpg?impolicy=product)
니플
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
![리듀서 리듀서](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-RB-4.jpg?impolicy=product)
리듀서
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
![어댑터 어댑터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-A.jpg?impolicy=product)
어댑터
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
![유니온 볼 조인트 유니온 볼 조인트](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UBJ.jpg?impolicy=product)
유니온 볼 조인트
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
![캡 및 플러그 캡 및 플러그](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-P.jpg?impolicy=product)
캡 및 플러그
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
![커플링 커플링](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-HCG.jpg?impolicy=product)
커플링
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
Catalogues des raccords filetés
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
![Raccords filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/pipe-fittings-640x440.jpg)
Raccords filetés
Les raccords filetés Swagelok présentent des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, qui permettent un écoulement régulier et assurent une étanchéité optimale tout en limitant l’usure par frottement. Ces raccords sont proposés dans divers matériaux et plusieurs configurations – adaptateurs, capuchons, bouchons, accouplements, croix, coudes, mamelons, réducteurs, tés – et sont fabriqués selon des critères de qualité stricts fixés par Swagelok de manière à pouvoir être utilisés dans toutes sortes de situations.