![аналитические контрольно-измерительные системы](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/analytical-instrumentation-1400x411.jpg)
Аналитические контрольно-измерительные системы
Компания Swagelok обладает большим опытом и обширными знаниями в сфере анализа технологических сред. Мы предлагаем широкий выбор решений для различных систем, в том числе полностью спроектированные и изготовленные узлы жидкостных и газовых систем, предварительно смонтированные подсистемы, компоненты жидкостных и газовых систем, и оказываем услуги по устранению неисправностей, проектированию и обучению.
Запросить дополнительную информациюКомпания Swagelok оказывает поддержку для пробоотборных систем технологических сред, предлагая предварительно смонтированные подсистемы и полностью собранные аналитические контрольно-измерительные системы и подсистемы, компоненты жидкостных и газовых систем и вспомогательные услуги.
Компания Swagelok предлагает ряд предварительно разработанных и собранных аналитических контрольно-измерительных подсистем для использования на предприятиях и установках любого типа, на которых ведется работа с технологическими средами. Предварительно смонтированные подсистемы Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения последовательности ваших операций. Предварительно смонтированные подсистемы Swagelok, удобные в установке и эксплуатации, отличаются высококачественной конструкцией и эффективностью, ожидаемой от компании Swagelok, и на них предоставляется ограниченная гарантия Swagelok на весь срок службы.
Наши инженеры по прикладным задачам могут спроектировать и создать любые жидкостные и газовые системы, используя высококачественные компоненты Swagelok. Наши системы могут быть полу- или полностью автоматизированными с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), передающих устройств, реле, насосов, датчиков и т. д. Примеры приведены ниже
- Предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) для применения в системах аналитического оборудования
- Системы подачи и распределения газов
- Системы отбора лабораторных проб
- Вспомогательные системы торцевых уплотнений
Мы также предлагаем широкий ассортимент отдельных компонентов жидкостных и газовых систем, спроектированных для идеальной работы в пробоотборном оборудовании и системах анализа техпроцесса, в том числе фитинги, клапаны, шланги, измерительные устройства, регуляторы, пробоотборные цилиндры и экономящие время компоненты аналитической модульной платформы.
Кроме того, мы хотим предоставить вам доступ к специалистам, обладающим необходимыми знаниями, чтобы помочь вам достичь ваших целей, связанных с анализом техпроцесса. Мы используем наш опыт в сфере аналитических процессов и аналитических контрольно-измерительных приборов для оказания поддержки в виде:
Catégories
![Sous-systèmes d’analyse (PrESS) Sous-systèmes d’analyse (PrESS)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/analytical-subsystems-400x400.jpg?impolicy=product)
Sous-systèmes d’analyse (PrESS)
- Collecteurs de distribution de fluide
- Modules de boucle rapide
- Modules de canne de prélèvement
- Modules de commutation et d’étalonnage
- Modules de détente locale
![Systèmes de distribution de gaz Systèmes de distribution de gaz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/gas-distribution-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes de distribution de gaz
Conçus par des experts, les sous-systèmes de distribution de gaz Swagelok sont d’une grande fiabilité et aideront à améliorer la disponibilité et la précision des process.![Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/mechanical-seal-support-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est prévu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Nos systèmes sont conçus de manière à éviter l’utilisation de tuyaux filetés et à limiter le nombre de raccordements partout où cela est possible afin de diminuer les risques de fuite.![Systèmes modulaires miniatures Systèmes modulaires miniatures](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/miniature-modular-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes modulaires miniatures
Découvrez comment limiter le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance avec les systèmes modulaires miniatures.Каталоги аналитических контрольно-измерительных систем
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes de distribution de gaz sont généralement constitués des quatre sous-systèmes suivants : un dispositif de raccordement à la source, un dispositif de régulation primaire, une centrale de commutation automatique et un dispositif de régulation au point d’utilisation. Ce guide fournit des informations sur les systèmes de distribution de gaz proposés par Swagelok.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
![Сервисы Swagelok по проектированию и сборке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/design-assembly-1400x610.jpg)
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как квалифицированные специалисты Swagelok могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получите необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
![Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для повышения эффективности работы](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью специализированных решений
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании обойти конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.
![Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/charbonneau-260x154.jpg)
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.