text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à pointeau

Vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok®

Les vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok permettent de contrôler l’écoulement avec précision dans toutes sortes d’applications.

Vannes à pointeau | La diversité des modèles de tige, configurations d’écoulement, matériaux et raccordements utilisés permet de contrôler l’écoulement du fluide avec fiabilité.
Vanne de réglage fin | Elles permettent d’ajuster avec précision l’écoulement du fluide dans le système en fonction de la pression et du débit.

Voir des vannes à pointeau et de réglage fin

Les vannes à pointeau Swagelok sont disponibles dans plusieurs configurations qui permettront aux utilisateurs de trouver des options adaptées à leurs besoins de performance et à la conception de leurs systèmes. Ces vannes à pointeau sont d’une grande fiabilité, que ce soit dans des applications basiques d’instrumentation à basse pression ou dans des applications à haute température et haute pression en milieu corrosif. Les vannes à pointeau Swagelok sont disponibles avec des coefficients de débit allant de 0,12 à 2,4. Elles sont également proposées avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624.

Également disponibles dans plusieurs configurations, les vannes de réglage fin Swagelok sont adaptées à une utilisation à basse et haute pression, et peuvent assurer un contrôle précis de l’écoulement dans des applications d’analyse, d’instrumentation ou de recherche. Avec des coefficients de débit allant de 0,004 à 0,16, elles permettent d’effectuer des réglages fins dans des applications qui requièrent un débit précis. Les différentes poignées disponibles pour les vannes de réglage fin permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.

Sélectionner des vannes à pointeau adaptées à votre application

Contacter des spécialistes locaux

니들 및 미터링 밸브 카테고리

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Nadel- und Dosierventile – Ventilsicherungen, Berstscheiben, Griffe und vieles mehr.

Kipphebelventile

Kipphebelventile

Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.

Kompakte Manometerventile

Kompakte Manometerventile

Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

Regulier- und Absperrventile für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit Edelstahlspindel und Packungsschraube für Anpassungen in geöffneter Position.

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

Swagelok® 라이징 플러그 밸브는 양압 씰을 생성하는 비회전 스템 팁과 최대 유량 및 손쉬운 세정을 위한 직선형 유로 오리피스를 제공합니다.

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 알아보십시오.

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니다. 

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브는 유압 충격 및 급격한 압력 변화로부터 자체를 보호할 수 있도록 제어된 차단 기능과 프로세스 측정 장치의 연결 기능을 제공합니다.

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다. 

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다.

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다.

Catalogues des vannes à pointeau et de réglage fin

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Vannes à pointeau et de réglage fin

Vannes à pointeau

Les vannes à pointeau Swagelok sont proposées dans des configurations diverses – usage général, chapeau intégral, chapeau vissé, corps forgé, poignée articulée, chapeau union pour usage intensif, vanne d’extraction pour instrumentation, vanne compacte pour manomètre, tige non rotative, vanne d’arrêt à obturateur ascendant – avec des pressions nominales allant jusqu’à 3100 bar (45 000 psig). Les vannes sont disponibles avec plusieurs configurations d’écoulement – droite, en angle et en croix – et un mode d’actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes de réglage fin

Les vannes de réglage fin Swagelok offrent un contrôle précis de l’écoulement pour des applications à débit faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.