![Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-o-ring-vco-fittings-1400x411.jpg)
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok
Faciles à monter, notamment dans des espaces exigus, les raccords à joint torique VCO® permettent de réduire le temps consacré à l’installation. Ils peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue.
Catégories
![Connecteurs mâles Connecteurs mâles](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-1-8.jpg?impolicy=product)
Connecteurs mâles
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
![Embouts Embouts](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCO-3A.jpg?impolicy=product)
Embouts
Supporting the O-ring, these glands ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
![Passe-cloisons Passe-cloisons](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-VCO-61.jpg?impolicy=product)
Passe-cloisons
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
![Pièces détachées et accessoires Pièces détachées et accessoires](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/VT-4-BVCO-2.jpg?impolicy=product)
Pièces détachées et accessoires
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
![Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vco-o-ring-face-seal-640x440.jpg)
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO
Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® sont conçus pour pouvoir être montés rapidement de plusieurs manières – tuyaux, tubes, soudures – dans des systèmes utilisés pour des applications diverses – industrielles générales, haute pression, haute pureté, vide critique. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif situé dans le corps du raccord et disponible dans divers matériaux. On installe les raccords VCO dans des espaces très exigus, sans nécessité de jeu axial.