Membranventile von Swagelok®
Mit den Membranventilen von Swagelok lässt sich die Systemleistung optimieren und gleichzeitig für eine effektive Absperrung des Durchflusses sorgen, während Einschlussbereiche minimiert und durch einen Fließweg ohne Totzonen die Spülung erleichtert wird. Ausgelegt für die Systemanforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen zeichnen sich Membranventile durch eine lange Lebensdauer aus und sind in vielen unterschiedlichen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich.
Membranventile anzeigenAusgelegt für die Anforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen sind die Membranventile von Swagelok in unterschiedlichen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen und mit Durchflusskoeffizienten von 0,20 bis 13 erhältlich. Dank des Fließwegs ohne Totzonen und der korrosionsbeständigen Konstruktionswerkstoffe sind sie die ideale Wahl für Anwendungen, in denen es auf eine hohe Reinheit ankommt. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus manuellen, pneumatischen und absperrenden Handgriff- und Stellantriebsoptionen wählen.
Die Membranventile von Swagelok eigenen sich für Anwendungen zur Atomlagenabscheidung (ALD), in modularen Gassystemen, zur Wärmeimmersion sowie für ultrahochreine Anwendungen, für die Komponenten aus Fluorpolymer erforderlich sind.
- Die federlosen Membranventile von Swagelok für modulare Gassysteme sind einfach zu installieren, zeigen die Durchflussrichtung visuell an und zeichnen sich durch eine Sitzkonstruktion aus, die die thermische Stabilität verbessert.
- Die Membranventile für Bulkgassysteme von Swagelok halten nicht nur großer Beanspruchung stand, sondern zeichnen sich außerdem durch ein hohes Maß an Flexibilität und eine lange Lebensdauer für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen aus.
- Die Membranventile zur Wärmeimmersion von Swagelok können in hochreinen Umgebungen bei hohen Temperaturen eingesetzt werden und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen zur Atomlagenabscheidung (ALD) und entsprechend vorgelagerte Prozesse.
- Die ultrahochreinen Fluorpolymer-Membranventile der Serie DRP von Swagelok sind eine robuste Lösung für Systeme zur Verteilung von ultrahochreinen Chemikalien, deionisiertem Wasser (VE-Wasser) und großen Chemikalienmengen.
Sie haben Fragen zu Membranventilen?
Diaphragm-Sealed Valves Categories

Bulk-Gas Diaphragm Valves, LD Series
High-flow application bulk-gas distribution diaphragm, designed to meet ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation application needs.

High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.

Multi-Valve Manifolds
Find multi-valve manifolds with diaphragm-sealed valves. Designed for reliable performance, these manifolds offer high purity and precise fluid control.

Spare Parts and Accessories
Browse quality valve maintenance components for diaphragm-sealed valve spare parts and accessories, including diaphragm and seal kits, stem kits, and actuator kits.

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series
Reliable and enhanced control valves with a springless design are ideal for efficient operation in modular gas systems.

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series
Thermal-immersion diaphragm valves are used in high-temperature processes such as atomic-layer deposition (ALD) and precursor delivery applications.

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series
Ensure optimal performance and longevity in UHP chemical systems with a fully swept flow path to minimize stress and fluid contamination.

Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.

Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series
Ultrahigh-purity, high-pressure diaphragm valves are available in a variety of sizes, materials, and configurations for various applications.

Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series
View ultrahigh-purity shutoff diaphragm valves with straight pattern and manual actuation, multiport and modular surface mount (MSM) with integrated actuators.
Membranventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Suitable for ultrahigh-purity applications; 316L VIM-VAR stainless steel body; Low-pressure and high-pressure models; VCR®, tube butt weld, and modular surface-mount end connections; Manual or pneumatic actuation
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Features: Packless, all-metal containment; Working pressures from vacuum to 3500 psig (241 bar); Temperatures from –100 to 250°F (–73 to 121°C)

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。