![Flexible à tube central en PTFE convoluté](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok®
Le flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok est hautement flexible pour les applications où la flexibilité et la compatibilité chimique sont essentielles.
Demander un complément d’informationLe flexible à tube central en PTFE convoluté est léger, très flexible et fournit une compatibilité chimique importante dans les systèmes où cela est important. Le matériau PTFE est conforme à la réglementation 21CFR Partie 177.1550 USP 88 Classe VI de la FDA, requise pour de nombreuses applications sanitaires.
Le flexible en PTFE de la série C a une tresse en acier inoxydable 300, protégeant le tube central de l’abrasion, et un tube central en PTFE rempli de noir de carbone en option disponible pour les applications nécessitant une dissipation statique.
Le flexible non métallique en PTFE de la série N a un noyau en PTFE garni de noir de carbone pour la dissipation statique, une enveloppe en céramique qui élimine le besoin d’isolation externe dans de nombreuses applications et une tresse en fibre d’aramide pour aider à contenir la pression tout en maintenant la flexibilité et en réduisant le poids.
Série Coreflex C — Tresse en inox de la série 300
Caractéristiques techniques
Matériaux | |
Cœur | PTFE convoluté |
Renfort | tresse en acier inox de la série 300 |
Enveloppe | aucun standard, silicone en option |
Collier | série 300 collier en acier inoxydable |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux | de 1/2 à 2 po. |
Pression de service | jusqu'à 1500 psig (103 bars) |
Plage de température | de –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Car Enveloppe d'isolation Coreflex de la série N — garnie de noir de carbone, Tresse en fibre d'aramide
Caractéristiques techniques
Matériaux | |
Cœur | PTFE convoluté, garni de noir de carbone |
Renfort | enveloppe isolante, tresse en fibre d'aramide |
Collier | acier inoxydable de la série 300 |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux des tubes | 3/8, 1/2 et 3/4 po. |
Pression de service | jusqu'à 1250 psig (86,1 bars) |
Plage de température | de –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Des longueurs de flexibles et des raccords d’extrémité sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris des enveloppes et des étiquettes de flexibles.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
![Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
![Mantenimiento de Mangueras Industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
![Tipos de refuerzo para las mangueras industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.