Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Kataloge
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.