text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Specifications

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - View Product
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-1010-C 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-200-C 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-400-C 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-600-C 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-810-C 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-100-C 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-1010-C 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-10M0-C 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-1210-C 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-12M0-C 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-14M0-C 316 스테인리스강 14 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 - - View Product
SS-15M0-C 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-1610-C 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-16M0-C 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-18M0-C 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-2000-C 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-200-C 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-20M0-C 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-22M0-C 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-2400-C 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-25M0-C 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-300-C 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-3200-C 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-3M0-C 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-4M0-C 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-500-C 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-600-C 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-6M0-C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-810-C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.