Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-16-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Muffenschweißende | 1 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.