Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-1211-PC-8 Laiton 3/4 po Embout de raccordement 1/2 po Embout de raccordement B-811-PC-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement S-811-PC Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-1011-PC Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Embout de raccordement SS-101-PC Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/16 po Embout de raccordement SS-10M1-PC Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 10 mm Embout de raccordement B-811-PC Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement B-401-PC Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement SS-10M1-PC-6M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-10M1-PC-8M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement SS-1211-PC Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement SS-1211-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-12M1-PC Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-10M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 10 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-6M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-8M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement SS-201-PC-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement SS-2400-PC Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/2 po Embout de raccordement SS-1611-PC-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement SS-1611-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement SS-16M1-PC Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 16 mm Embout de raccordement SS-16M1-PC-12M Acier inoxydable 316 16 mm Embout de raccordement 12 mm Embout de raccordement SS-18M1-PC Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 18 mm Embout de raccordement SS-2000-PC Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Embout de raccordement SS-201-PC Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Embout de raccordement SS-20M1-PC Acier inoxydable 316 20 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 20 mm Embout de raccordement SS-25M1-PC Acier inoxydable 316 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 25 mm Embout de raccordement SS-3M1-PC Acier inoxydable 316 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3 mm Embout de raccordement SS-401-PC Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement SS-401-PC-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement SS-401-PC-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/8 po Embout de raccordement SS-401-PC-6M Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-401-PCBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout de raccordement SS-501-PC Acier inoxydable 316 5/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16 po Embout de raccordement SS-601-PC Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement SS-601-PC-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de raccordement 1/8 po Embout de raccordement SS-601-PC-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de raccordement 1/4 po Embout de raccordement SS-6M1-PC Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Embout de raccordement SS-6M1-PC-3M Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Embout de raccordement SS-811-PC Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-811-PC-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement SS-811-PC-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-8M1-PC Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 8 mm Embout de raccordement SS-8M1-PC-6M Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 8 mm Embout de raccordement B-601-PC Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement SS-1611-PC Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden